4P-1356: PUMPE G
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4P-1356: PUMPE G

    Ersatzteilnummer: 4P-1356
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kraftstoffeinspritzpumpe

    Beschreibung:

    • Kraftstoffeinspritzpumpen leiten Kraftstoff in die Zylinder von Motoren

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 368,3
    • Höhe ("): 10,5
    • Höhe (mm): 266,7
    • Länge ("): 25
    • Länge (mm): 635
    engine - truck
    3406B 3406C