4P-1369: GEHÄUSEVENTIL
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4P-1369: GEHÄUSEVENTIL

    Ersatzteilnummer: 4P-1369
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehzahlreglerventilgehäuse

    Beschreibung:

    • Bei Ventilgehäusen handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, welche die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 91,44
    • Höhe ("): 3,6
    • Höhe (mm): 91,44
    • Länge ("): 4,2
    • Länge (mm): 106,68
    track-type tractor
    8SU 8A D8N, 8 8U 57H

    wheel tractor-scraper
    623F, 621F, 621E, 623E, 627F

    pipelayer
    578

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3406C 3406B

    road reclaimer
    RM-350, SS-250, RR-250, SM-350

    motor grader
    16G, 16H NA

    wheel-type loader
    980F II 980C, 980F

    wheel dozer
    824C

    engine - industrial
    3406B 3406C HT400

    engine - truck
    3406C 3406B

    earthmoving compactor
    826C