4P-1441: DREHMOMENTNOCKE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4P-1441: DREHMOMENTNOCKE

    Ersatzteilnummer: 4P-1441
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehzahlregler-Drehmomentnocke

    Beschreibung:

    • Bei Drehmomentnocken handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, welche die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 69,85
    • Höhe ("): 0,3
    • Höhe (mm): 7,62
    • Länge ("): 3,75
    • Länge (mm): 95,25
    asphalt paver
    BG-245C, AP-1050B, BG-2455C, AP-1055B

    engine - generator set
    3116 3114 3126

    wheel-type loader
    950F, 950F II

    engine - industrial
    3116 3114 3126

    engine - truck
    3116 3114 3126