4P-1701: BEFESTIGUNGSSATZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4P-1701: BEFESTIGUNGSSATZ

    Ersatzteilnummer: 4P-1701
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kraftstoffkühlerbefestigungssatz

    Beschreibung:

    • Dieser Satz enthält die Teile zur Befestigung eines Kraftstoffkühlers.


    Merkmale:

    • Unsere Bausätze wurden zweckmäßig entwickelt – sie sind vorverpackt, werden mit einer einzigen Ersatzteilnummer bestellt und in einem einzigen Paket geliefert, sodass Sie Zeit und Geld sparen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 160,0
    • Höhe (mm): 63,5
    • Länge (mm): 254,0
    generator
    SR4

    engine - generator set
    3512B 3512 TH48-E70 3508B 3516B 3512C TH48-E80 3516 3508 PM3508 3508C

    petroleum products
    3512B 3512 TH48-E70 3508B 3516B 3512C TH48-E80 3516 3508 PM3508 3508C

    engine - industrial
    G3508 3516 3516B 3512C 3508C 3512 3508 3512B 3508B 3516C 3412E G3516 G3512 3512E