4P-3816: STELLRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4P-3816: STELLRING

    Ersatzteilnummer: 4P-3816
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turbolader-Druckring

    Beschreibung:

    • Druckringe stellen wichtige Komponenten von Turboladern dar, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 71,1
    • Höhe ("): 0,8
    • Höhe (mm): 20,3
    • Länge ("): 3,8
    • Länge (mm): 96,5
    track-type tractor
    D9R, D8L, D9N

    engine - generator set
    3516

    engine - industrial
    3406E

    excavator
    245D

    engine - truck
    3406B 3406C