4S-7528: HOSE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4S-7528: HOSE A

    Ersatzteilnummer: 4S-7528
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Motor- und Druckluftbremsschlauchleitungen für niedrige Drücke

    Beschreibung:
    Diese leiten Luft, Motoröl, Wasser, Schmieröle, Dieselkraftstoff oder Hydrauliköle auf Erdölbasis innerhalb eines Motor- oder Druckluftbremssystems weiter.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer Innenseele aus Synthesegummi, einer Textilgeflechteinlage, einer hochfesten Stahldrahtgeflechteinlage und einer Textilumflechtung, die für eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Zuverlässigkeit sorgen.


    Empfohlene Anwendung:
    Niederdruckbetrieb bei Motor- und Druckluftbremssystemen.

    track-type tractor
    D9G

    wheel tractor-scraper
    627, 621E, 637, 641B, 621B, 631C, 637D, 637B 666B, 623E, 627E, 660B, 621, 627B, 651B, 650B 623B, 633D, 639D, 657B, 631D, 621S, 633C, 623

    motor grader
    130G, 120G, 12G, 140G, 16G, 14G, 160G

    wheel-type loader
    930T, 930R

    off-highway truck
    776, 793C, 775D, 768C, 769, 769B, 789, 785B, 777, 772B, 768B, 769D, 789B, 771D, 773, 769C, 773D, 793B, 773B, 772, 793, 784B, 785