4S-7558: HOSE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4S-7558: HOSE A

    Ersatzteilnummer: 4S-7558
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Motor- und Druckluftbremsschlauchleitungen für niedrige Drücke

    Beschreibung:
    Diese leiten Luft, Motoröl, Wasser, Schmieröle, Dieselkraftstoff oder Hydrauliköle auf Erdölbasis innerhalb eines Motor- oder Druckluftbremssystems weiter.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer Innenseele aus Synthesegummi, einer Textilgeflechteinlage, einer hochfesten Stahldrahtgeflechteinlage und einer Textilumflechtung, die für eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Zuverlässigkeit sorgen.


    Empfohlene Anwendung:
    Niederdruckbetrieb bei Motor- und Druckluftbremssystemen.

    track-type tractor
    D9G, D9H

    wheel tractor-scraper
    621, 641B, 637, 657B, 650B 660B, 641, 666, 657, 666B, 651B, 631C

    motor grader
    160H NA 140H ES 140H NA 120H, 140H, 12H ES 120H ES 14G, 160H, 120H NA 12H, 160H ES 135H, 12H NA 163H NA 143H, 135H NA 16H NA

    off-highway truck
    793B, 784B, 785B, 789, 777, 776, 789C, 793C, 768C, 769C, 785, 784C, 793, 789B, 772