4S-8538: LAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4S-8538: LAGER

    Ersatzteilnummer: 4S-8538
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Kugellager (eine Reihe)

    Beschreibung:
    Kugellager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit und niedriger Last sowie geringen bis gar keinen seitlichen Kräften ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    Classic-Kugellager
    track-type tractor
    5 D5M 5A D4B, D3C III D4C, 5S 4P D3, D6M D6R II 5A PAT D4H, 163 D6R, D5B, 5P D5H, D7R, D5, D3B, 4S D5C PAT 153 D7R II 54 D3C, 4 D5N D6N D5C III 3 D4C III 53 D4H XL D3C II D4H III 3P D5C, D4C II 55, D5H XL D5C PATLGP 6 4A

    pipelayer
    572R, 583R, 561D, 561M, 572R II 561N, 587R, PL87, 587T

    integrated toolcarrier
    IT28, IT18, IT18B, IT12, IT28B

    wheel-type loader
    966C, 910, 950, 930R, 926, 916, 926E, 930T, G926, G916, G910

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    955L, 931B, 933, 955K, 931C II 939, 935B, 931, 935C, 931C, 935C II 977

    track-type skidder
    527 517 54H D4HTSK II 4P D4HTSK III D5HTSK II

    earthmoving compactor
    816, 815