4S-9248: RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4S-9248: RING

    Ersatzteilnummer: 4S-9248
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerlaufzeug-Kolbenring

    Beschreibung:

    • Bei Kolbenringen handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0,1
    • Länge ("): 3,8
    wheel tractor-scraper
    627B, 651B, 627, 650B 637, 621, 657, 637B 666, 641, 657B, 651, 641B, 660B

    pipelayer
    572F, 571F, 572G, 571G, 561C

    engine - generator set
    G3306 D379B D398B D399

    motor grader
    12G, 140, 12F, 140G, 120, 14E, 14G

    wheel-type loader
    966C, 980B, 980

    engine - industrial
    D379B D398B G379 D379 G342C D353C D349 D398 D346 G3306 G343 G398 D353D D353E G333C G379A G353D G3306B D399 D348 D342C G399 3406

    wheel-type skidder
    528

    engine - truck
    3406 1676 1674

    off-highway truck
    772, 773

    track-type tractor
    D7F, D5, D8H, D6C, D7G

    generator
    SR4

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    977K, 955H, 955K, 951B, 955L

    excavator
    235

    earthmoving compactor
    815, 816