4S-9261: BATTERIE 12 V
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4S-9261: BATTERIE 12 V

    Ersatzteilnummer: 4S-9261
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    12-V-Premium-Hochleistungsbatterie

    Beschreibung:
    Cat®-Batterien versorgen Ihre Geräte mit der für den Betrieb nötigen Energie.

    Merkmale:
    1) Branchenweit führend im Bereich Kaltstartstrom und Rüttelfestigkeit.
    2) Maximale Rüttelfestigkeit
    3) Wartungsfreie oder wartungsarme Konstruktionen sind in nassen und trockenen Ausführungen verfügbar.

    Anwendung:
    Ideal für Cat-Maschinen und -Motoranwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Reservekapazität (Min.): 292
    • Spannung (V): 12
    3300
    3306B, 3304, 3306, 3304B

    motorgrader
    140G, 12F

    3500
    D398B

    radlader
    910, 950E, G936, 950B, 936E

    produkte für die schifffahrt
    D349, D346, D334, D333A, D330A

    kettendozer
    D3B, D4DSA, D4BLGP, D4B, D6DSA

    kettenlader
    955K, 931BLGP, 955F, 931B, 951B, 955L, 953, 977K, 953LGP

    15 bis 18 liter
    D333C

    motor – industrie
    G343, SR 447, SR 448, D346, D349

    vees 27 bis 32 liter
    3408A, D353, 3408B

    raupenbagger
    235B, 215