4S-9782: LAUFRING A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4S-9782: LAUFRING A

    Ersatzteilnummer: 4S-9782
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Zylinderrollenlager

    Beschreibung:
    Zylinderrollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Geschwindigkeit und hoher Last sowie geringen bis mittleren seitlichen Kräften ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    track-type tractor
    D8H, 8D 183B D8K, 8S

    wheel tractor-scraper
    623

    pipelayer
    583K

    off-highway truck
    776, 777