4S-9791: KEILRIEMENSETS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4S-9791: KEILRIEMENSETS

    Ersatzteilnummer: 4S-9791
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Breite: 22,3 mm (0,88 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Riemenbreite ("): 0,88
    • Riemenbreite (mm): 22,3
    • Riemenlänge ("): 82,99
    • Riemenlänge (mm): 2108
    • Riementyp: Keilriemen – Gezahnt
    track-type tractor
    D9G, D8H

    pipelayer
    594

    engine - industrial
    C-9