4T-5663: SCHEIBENWISCHER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4T-5663: SCHEIBENWISCHER

    Ersatzteilnummer: 4T-5663
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ REG

    Dieser verhindert das Eindringen externer Verunreinigungen in das System, wird jedoch in weniger schwierigen Umgebungen eingesetzt. Für Hydraulikanwendungen mit leichterer Belastung eignet er sich besser als Einpressabstreifringe.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser – B (+/- 0,003") ("): 6,00
    • Außendurchmesser – B (+/- 0,003") (mm): 152,45
    • Breite – A (+/- 0,02") ("): 0,38
    • Breite – A (+/- 0,508 mm) (mm): 9,55
    • Dichtringform: Typ REG
    • Grunddicke – C ( +/-0,254 mm) (mm): 146,05
    • Grunddicke – C (+/- 0,010") ("): 5,75
    • Innendurchmesser ("): 5,25
    • Innendurchmesser (mm): 133,35
    excavator
    235C, 235B