4T-5699: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4T-5699: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 4T-5699
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Dichtringform: Typ A

    Dieser Dichtungstyp ersetzt die Dichtungen von Chevron Packing, die von Caterpillar nicht länger verwendet werden. Bei diesen Dichtungsgruppen werden U-Ring-Stangendichtungen mit Distanzstücken kombiniert und in die Originalnuten von Chevron Packing gesetzt. U-Ring-Dichtungsgruppen und Dichtungen von Chevron erfüllen dieselben funktionalen Dichtungsspezifikationen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser – B (+ 0,002", -0,000") ("): 6,00
    • Breite – A (+ 0,015", -0,000") ("): 0,66
    • Dichtringform: Typ A
    • Innendurchmesser ("): 5,25
    • Material-: URE
    excavator
    235B 235D 235C 245 245B 245D