4T-6096: Kolbenverschleißring
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4T-6096: Kolbenverschleißring

    Ersatzteilnummer: 4T-6096
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 12,25
    • Außendurchmesser (mm): 311,15
    • Breite – A (+/- 0,03") ("): 4,00
    • Breite – A (+/- 0,762 mm) (mm): 101,60
    • Innendurchmesser – B (+/- 0,08") ("): 11,87
    • Innendurchmesser – B (+/- 0,08") (mm): 301,41
    off-highway truck
    789B, 789, 789D, 789C