4T-6127: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4T-6127: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 4T-6127
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Dichtringform: Typ A

    Dieser fungiert als zusätzlicher Stangendichtring und schützt die Stange vor plötzlichen Anstiegen des Systemdrucks.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Dichtringform: Typ A
    • Nutbreite – A (+/- 0,005") ("): 2,63
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,005") ("): 0,14
    • Stangendurchmesser ("): 2,13
    backhoe loader
    426 428 416 436 438