4T-6588: SCHNEIDMESSER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4T-6588: SCHNEIDMESSER

    Ersatzteilnummer: 4T-6588
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schneidmesser

    Beschreibung:
    Schneidmesser (35 mm)


    Merkmale:
    Unterschraubmesser/Mitte


    Empfohlene Anwendung:
    Bestimmte Löffel an Ladern der Baureihe 980 und 988.

    • Breite (mm): 35
    • Höhe ("): 15,98
    • Höhe (mm): 406
    • Länge ("): 47,68
    • Länge (mm): 1211
    • Maschine: Lader
    wheel-type loader
    980M, 982M, 980H, 980K, 980G II 988B

    work tool