4T-6695: KANTENSEGMENT
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4T-6695: KANTENSEGMENT

    Ersatzteilnummer: 4T-6695
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Segmentkantenschutz

    Beschreibung:
    Sie sind ideal geeignet, um bereits gelöstes Material mit mittlerer Stoßbelastung und mittlerem Abrieb zu bewegen.

    Merkmale:
    Cat®-Segmente sorgen für mehr Verschleißmaterial auf Schnittkanten, erhöhen die Lebensdauer und reduzieren den Investitionsaufwand in Einzelteile. Umkehrbare Segmente sorgen für mehr Verschleißmaterial auf Schnittkanten, wodurch weniger Einzelteile nötig sind. Die einzelnen Segmente haben jeweils ein separates Zentrum sowie separate linke und rechte Profile, um Spatengrundkanten zu schützen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Endbreite (mm): 280
    • Länge ("): 10,4
    • Länge (mm): 265
    • Stärke ("): 0,98
    • Stärke (mm): 25
    integrated toolcarrier
    IT38G, IT38G II IT38F

    wheel-type loader
    950E, 950B, 936F, 950F, 938G II 960F, 950B/950E 930K 950F II 936E, 936, 924K 938F, 938G, 966F II G936, 938H, 938K 930M 926M 938M