4T-6778: DICHTRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4T-6778: DICHTRING

    Ersatzteilnummer: 4T-6778
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ A

    Dieser fungiert als zusätzlicher Stangendichtring und schützt die Stange vor plötzlichen Anstiegen des Systemdrucks.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Dichtringform: Typ A
    • Nutbreite – A (+/- 0,005") ("): 2,25
    • Nutbreite – A (+/- 0,127 mm) (mm): 57,20
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,005") ("): 0,14
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,127 mm) (mm): 3,56
    • Stangendurchmesser ("): 1,87
    • Stangendurchmesser (mm): 47,62
    track-type tractor
    D7H, 57H 7S 57 7A 7SU 7 7U