4T-6930: Kolbenverschleißring
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4T-6930: Kolbenverschleißring

    Ersatzteilnummer: 4T-6930
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 6,00
    • Außendurchmesser (mm): 152,40
    • Breite – A (+/- 0,03") ("): 2,75
    • Breite – A (+/- 0,762 mm) (mm): 69,85
    • Innendurchmesser – B (+/- 0,08") ("): 5,62
    • Innendurchmesser – B (+/- 0,08") (mm): 142,67
    wheel tractor-scraper
    657E, 657G