4T-6931: Head Wear Ring
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4T-6931: Head Wear Ring

    Ersatzteilnummer: 4T-6931
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Nutbreite – A (+/- 0,003") ("): 3,50
    • Nutbreite – A (+/- 0,0762 mm) (mm): 88,90
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,001") ("): 7,01
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,0254 mm) (mm): 177,96
    • Stangendurchmesser ("): 6,75
    • Stangendurchmesser (mm): 171,45
    wheel tractor-scraper
    657E, 657G, 651E