Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteElektrik und ElektronikFahrerkabinen-AnzeigenFahrerkabinen-Anzeige4W-2067: Anzeigebaugruppe
StartseiteElektrik und ElektronikFahrerkabinen-AnzeigenFahrerkabinen-Anzeige4W-2067: Anzeigebaugruppe
4W-2067: Anzeigebaugruppe

Cat®-Anzeigebaugruppe

Marke: Cat

Produktbilder
4W-2067: Anzeigebaugruppe
4W-2067: Anzeigebaugruppe

Cat®-Anzeigebaugruppe

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 4W-2067

Maßeinheit

USMetrisch
Spannung (V): 24 V
Außendurchmesser (mm): 58,0
Gesamttiefe (mm): 59,0
Außendurchmesser ('): 2,28
Gesamttiefe ('): 2,32
Gewindegröße ('): 6-32 und 8-32 (Befestigung)
Material: Other Mixed: Metal-Nonmetal
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 4W-2067

STEINBRUCHMULDENKIPPER

771C 775B

LKW

793 793B 785 777 789 769C 777C 777B 789B 773B 785B

KNICKGELENKTER MULDENKIPPER

D40D D400D

DOZER

776C 772B 784B 768C 776B 776

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt