Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

Startseite4W-5763: HOSE A
Startseite4W-5763: HOSE A
4W-5763: HOSE A

Motor- und Druckluftbremsschlauchleitungen für niedrige Drücke

Marke: Cat

Produktbilder
4W-5763: HOSE A
4W-5763: HOSE A
Wenden Sie sich für Ersatzmöglichkeiten an Ihren Händler.

Motor- und Druckluftbremsschlauchleitungen für niedrige Drücke

Marke: Cat

ABGEKÜNDIGT
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 4W-5763
Overall Length (mm): 435,0
Weight (kg): 0,816
Material: Low Pressure Hose
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 4W-5763

LEISTUNGSMODUL

PM3456

MOTOR - MASCHINE

3208

STROMAGGR MOT

3456 3208

STROMAGGREGAT

3456

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt