4Z-8346: SCHNEIDMESSER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4Z-8346: SCHNEIDMESSER

    Ersatzteilnummer: 4Z-8346
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Flaches gezahntes Schneidmesser

    Beschreibung:
    Flaches, gezahntes Schneidmesser von 10" (254 mm)

    Merkmale:
    1,38" (35 mm) Schneidmesserdicke
    7" Schneidmesserlänge
    55,9 mm/33 mm Zahngröße/Zahnlücke
    0,75" (19 mm) Bolzengröße

    Empfohlene Anwendung:
    Flache Schneidmesser sind ideal für den Straßenbau (Erstbebauung) oder schwere Wartungsarbeiten (Entfernung von Löchern) geeignet. Ein gezahntes Messer verfügt im Gegensatz zu einem flachen Messer über ein besseres Eindringvermögen, da es einen höheren Anpressdruck ausübt. Gezahnte Schneidmesser erhöhen das Eindringvermögen in verdichteten Böden oder bei Anwendungen, die höhere Stoßbelastungen erfordern.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 1,38
    • Länge ("): 83,89
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.