4Z-9020: KANTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4Z-9020: KANTE

    Ersatzteilnummer: 4Z-9020
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Gewölbtes gezahntes Schneidmesser

    Beschreibung:
    Gewölbtes, gezahntes Schneidmesser von 8" (203 mm)

    Merkmale:
    0,75" (19 mm) Schneidmesserdicke
    7' (2131 mm) Schneidmesserlänge
    36 mm/25 mm Zahngröße/Zahnlücke
    0,63" (16 mm) Bolzengröße

    Empfohlene Anwendung:
    Gewölbte gezahnte Schneidmesser dringen besser in den Boden ein als ungezahnte Optionen, da sie mehr Abwärtsdruck erzeugen.  Anwendungen umfassen hochverdichtete Böden oder Böden, die eine höhere Stoßbelastung erfordern.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 1,40
    • Länge ("): 83,90
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.