4E-8534: Retainer-Seal
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    4E-8534: Retainer-Seal

    Ersatzteilnummer: 4E-8534
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat® Seal Retainer (Axle Housing)

    Description:
    Cat drive train components must endure incredible torque, high impact loads, and frequent directional changes. Cat seal retainers are used in drive shaft end of the pinion housing.

    Attributes:
    • Material: Cast aluminum
    • Outside diameter: 170 mm (6.69 in)
    • Inside diameter: 90 mm (3.54 in)
    • For use with M10 hardware
    • OEM direct replacement

    Application:
    Seal retainers are used in sealing Cat axle housings. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

    Sie suchen ein passendes Yellowmark™-Ersatzteil?

    Yellowmark™-Ersatzteile stellen bei Reparaturen eine Alternative aus dem mittleren Qualitätssegment zu Cat®-Originalersatzteilen dar. Form, Passung und Funktion sind gleich.
    Marke: Yellowmark
    Classic-Halterung
    • Außendurchmesser ("): 0
    • Außendurchmesser (mm): 0
    • Höhe ("): 0
    • Höhe (mm): 0
    • Innendurchmesser ("): 0
    • Innendurchmesser (mm): 0
    • Materialbeschreibung: 0
    earthmoving compactor
    815B

    wheel-type loader
    950G, 960F, 962M, 950H, 950B, 962G, 962G II 966E, 962H, 966F, 950M, 950G II 962K, 950K, 950L, 950M Z 962 962L, 966G, 950F II 950E, 950F, 962M Z 950B/950E 966D

    compactors
    816B

    articulated trucks
    D350EII

    wheel loaders
    962L, 962H, 950G, 962G, 950H, 962GII, 950F

    wheel-type skidder
    530B, 528B, 528

    wheel dozer
    814B

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT62G II IT62H

    articulated dump truck
    D40D, D350E II D30D, D400D, D25D, D250E II D350D, D300E II D300E, D400E, D350E