StartseiteAnbaugeräteSchneeschieber509-3705: 2,44 m (8')
StartseiteAnbaugeräteSchneeschieber509-3705: 2,44 m (8')
509-3705: 2,44 m (8')

Durch seine einzigartige Konstruktion entfernt er wirkungsvoll Schnee auf Wegen und verringert den Einsatz von Streusalz.

Marke: Cat

Produktbilder
509-3705: 2,44 m (8')
509-3705: 2,44 m (8')
509-3705: 2,44 m (8')
509-3705: 2,44 m (8')
509-3705: 2,44 m (8')
509-3705: 2,44 m (8')
509-3705: 2,44 m (8')
509-3705: 2,44 m (8')
509-3705: 2,44 m (8')
509-3705: 2,44 m (8')

Durch seine einzigartige Konstruktion entfernt er wirkungsvoll Schnee auf Wegen und verringert den Einsatz von Streusalz.

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 509-3705

Die geraden Schneeschieber von Cat® sind auf die optimale Beseitigung von Schnee oder anderem schiebbarem Material ausgelegt. Mögliche Anwendungsbereiche schließen Parkplätze, Auffahrten, Start- und Landebahnen und Lagerplätze ein. Der gerade Schneeschieber rollt und komprimiert Schnee mit einem Schildkörper mit Profil, der die bewegte Schneemenge maximiert. Nachdem das Material bewegt wurde, sorgen optimierte Kastenprofilträger dafür, dass der Schnee nicht am Werkzeug anhaftet, wodurch die Produktivität gesteigert wird. Der gerade Cat-Schneeschieber umfasst ein serienmäßiges Federklappensystem, das Maschine und Werkzeug vor verborgenen Hindernissen schützt.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 509-3705

Maßeinheit

USMetrisch
Arbeitsbreite: 2438 mm
Arbeitsbreite: 96 in
Working Width (in): 96
Working Width (mm): 2438
Gewicht: 778.2 lb
Gewicht: 353 kg
Snow Trip Edge: Rubber w/Fixed Edge
Länge: 43.7 in
Länge: 1109 mm
Interface Type: Skid Steer Coupler
Scharkörperhöhe: 36 in
Scharkörperhöhe: 914 mm
Gesamthöhe: 914 mm
Gesamthöhe: 36 in
Schnittstellentyp: Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Federklappentyp: Gummi mit fester Kante
Gesamtbreite: 2553 mm
Gesamtbreite: 100.5 in
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 509-3705

KOMPAKTLADER

257D 277D 297D 297D2 297D XHP 287D 297D2 XHP 226D3 226D 246D 232D 272D 272D XHP 236D 232D3 236D3 242D 262D 272D2 XHP 272D3 XE 272D3 272D2

KOMPAKTRADLADER

908M 906H2 908H2 906M 907H2 907M

KOMPAKTKETTENLADER

249D 289D 249D3 299D XHP 259D 239D 299D 279D 239D3 299D3 XE 299D3 299D2 299D2 XHP

RADLADER

908K 908M 907K 908 906K 907 906M 906

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt