StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGleitlager514-3968: GLEITRING
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGleitlager514-3968: GLEITRING
514-3968: GLEITRING

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Marke: Cat

Produktbilder
514-3968: GLEITRING
514-3968: GLEITRING
514-3968: GLEITRING
514-3968: GLEITRING
514-3968: GLEITRING

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 514-3968

Maßeinheit

USMetrisch
Inside Diameter (mm): 51,0
Inside Diameter (in): 2,0
Outside Diameter (mm): 56,0
Outside Diameter (in): 2,19
Overall Length (mm): 38,0
Overall Length (in): 1,5
Grease Passage: NO GREASE HOLE IN BEARING
Material: STEEL,Low Alloy Steel
Type: STRAIGHT SLEEVE
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 514-3968

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt