Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteSchneidwerkzeugeSchaufelschneidmesser und KantenschutzSchaufelschneidmesser514-5823: Schneidmesser
StartseiteSchneidwerkzeugeSchaufelschneidmesser und KantenschutzSchaufelschneidmesser514-5823: Schneidmesser
514-5823: Schneidmesser

Schneidmesser 28,5 mm

Marke: Cat

Produktbilder
514-5823: Schneidmesser
514-5823: Schneidmesser
514-5823: Schneidmesser
514-5823: Schneidmesser
514-5823: Schneidmesser

Schneidmesser 28,5 mm

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 514-5823

Maßeinheit

USMetrisch
Hole Spacing (in): 15,787
Edge Length (in): 3.937,008
Thickness (mm): 28,5
Width (in): 15,984
Wear or Durability: Standard
Edge Length (mm): 99.999,99
Width (mm): 406,0
End 1 Hole Offset (in): 3.937,008
Hole Quantity: 4
Edge Shape: Continuous
End 1 Hole Offset (mm): 99.999,99
Thickness (in): 1,122
Hole Size: 7/8-in Plow Bolt (25 mm square)
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Hole Spacing (mm): 401,0
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 514-5823

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt