Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteSchneidwerkzeugePolterschild Schneidmesser und EckmesserPolterschild Schneidmesser518-4581: Schneidmesser
StartseiteSchneidwerkzeugePolterschild Schneidmesser und EckmesserPolterschild Schneidmesser518-4581: Schneidmesser
518-4581: Schneidmesser

D11 Schneidmesser 60 mm ARM

Marke: Cat

Produktbilder
518-4581: Schneidmesser
518-4581: Schneidmesser
518-4581: Schneidmesser
518-4581: Schneidmesser
518-4581: Schneidmesser

D11 Schneidmesser 60 mm ARM

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 518-4581

Maßeinheit

USMetrisch
Hole Spacing (in): 6,0
Thickness (mm): 60,0
Overall Length (mm): 1.098,4
End 2 Hole Offset (mm): 92,0
Width (in): 15,984
Wear or Durability: ARM
Overall Length (in): 43,244
End 2 Hole Offset (in): 3,622
Width (mm): 406,0
End 1 Hole Offset (in): 3,622
Position: Center
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 9
End 1 Hole Offset (mm): 92,0
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 2,362
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Alloy Mixed: Metal,Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 518-4581

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt