Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

Startseite520-2988: Two Wire Braid Compact Hose
Startseite520-2988: Two Wire Braid Compact Hose
520-2988: Two Wire Braid Compact Hose

Cat® Two Wire Braid Compact Hose

Marke: Cat

Produktbilder
520-2988: Two Wire Braid Compact Hose
520-2988: Two Wire Braid Compact Hose

Cat® Two Wire Braid Compact Hose

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 520-2988

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is oil, weather, and abrasion
resistant synthetic rubber.

Mehr anzeigen
Produktwarnung zu CatέSchlauchleitungen
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure.
Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 520-2988
Overall Length (mm): 2.430,0
Weight (kg): 1,292
Material: High Pressure Hose
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 520-2988

KALTFRÄSE

PM312 PM313 PM310

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt