StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben520-8290: MASCHINENSCHRAUBE
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben520-8290: MASCHINENSCHRAUBE
520-8290: MASCHINENSCHRAUBE

Marke: Cat

Produktbilder
520-8290: MASCHINENSCHRAUBE
520-8290: MASCHINENSCHRAUBE

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 520-8290

Maßeinheit

USMetrisch
Material-: Kohlenstoffstahl
Bolt Length (in): 0.394
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M4
Grip Length (mm): 2,1
Thread Size (dia x pitch) (mm): M4x0.7
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Grip Length (in): 0,083
Bolt Length (mm): 10,0
Locking Feature: Nylon Patch
Hand of Thread: RH
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 520-8290

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt