StartseiteAnbaugeräteBuschhäcksler523-5580: Industriemaschine BRX418
StartseiteAnbaugeräteBuschhäcksler523-5580: Industriemaschine BRX418
523-5580: Industriemaschine BRX418

Cat®-Industrie-Buschhäcksler sind ideal, um Wegerecht zu gewähren, Land zu roden und Buschwerk zu zerkleinern.

Marke: Cat

Produktbilder
523-5580: Industriemaschine BRX418
523-5580: Industriemaschine BRX418
523-5580: Industriemaschine BRX418
523-5580: Industriemaschine BRX418
523-5580: Industriemaschine BRX418
523-5580: Industriemaschine BRX418
523-5580: Industriemaschine BRX418
523-5580: Industriemaschine BRX418
523-5580: Industriemaschine BRX418
523-5580: Industriemaschine BRX418

Cat®-Industrie-Buschhäcksler sind ideal, um Wegerecht zu gewähren, Land zu roden und Buschwerk zu zerkleinern.

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 523-5580

Maßeinheit

USMetrisch
Gesamtbreite: 1911 mm
Gesamtbreite: 75.2 in
Cutting Width (mm): 1829
Cutting Width (in): 72
Fräsbreite: 72 in
Fräsbreite: 1829 mm
Required Hydraulics: High Flow XHP
Maximaler Schnittkreis: 8 in
Maximaler Schnittkreis: 203 mm
Cutting Head Speed (rpm): 715
Erforderliche Hydraulik: XHP/XE
Gesamtlänge: 85.4 in
Gesamtlänge: 2170 mm
Gesamthöhe: 733 mm
Gesamthöhe: 28.9 in
Gewicht: 2363.4 lb
Gewicht: 1072 kg
Optimaler Hydraulikstrom: 150-155 l/min (40-41 gpm)
Optimaler Hydraulikdruck: 200–280 bar (2800–4100 psi)
Spitzengeschwindigkeit (Abhängig vom Durchfluss): 4020–4140 m/min (13.189–13.583 fpm)
Motorschluckvolumen: 195 cm³/rev
Motorschluckvolumen: 11.9 in³/rev
Antriebswellendrehmoment: 444–829 Nm (327–611 lb/ft)
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 523-5580

BUSCHHÄCKSLER

BRX418

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt