StartseiteSchneidwerkzeugeVerschleißplattenSchaufel-Verschleißplatten hinten525-6323: PLATE WEAR
StartseiteSchneidwerkzeugeVerschleißplattenSchaufel-Verschleißplatten hinten525-6323: PLATE WEAR
525-6323: PLATE WEAR

Marke: Cat

Produktbilder
525-6323: PLATE WEAR
525-6323: PLATE WEAR
525-6323: PLATE WEAR
525-6323: PLATE WEAR
525-6323: PLATE WEAR

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 525-6323

Die Beschreibung für dieses Teil ist noch in Arbeit.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 525-6323

Maßeinheit

USMetrisch
Width (mm): 764,6
Length (in): 40,157
Material: Abrasion Resistant Steel
Thickness (in): 0,63
Thickness (mm): 16,0
Length (mm): 1.020,0
Width (in): 30,102
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 525-6323

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt