StartseiteAnbaugeräteSägen529-5863: SW460, 80 mm (3")
StartseiteAnbaugeräteSägen529-5863: SW460, 80 mm (3")
529-5863: SW460, 80 mm (3")

Ideal zum Trennen von Asphaltdecken, Schneiden von Dehnfugen und für den Grabenaushub für Versorgungsleitungen.

Marke: Cat

Produktbilder
529-5863: SW460, 80 mm (3")
529-5863: SW460, 80 mm (3")
529-5863: SW460, 80 mm (3")
529-5863: SW460, 80 mm (3")
529-5863: SW460, 80 mm (3")
529-5863: SW460, 80 mm (3")
529-5863: SW460, 80 mm (3")
529-5863: SW460, 80 mm (3")
529-5863: SW460, 80 mm (3")

Ideal zum Trennen von Asphaltdecken, Schneiden von Dehnfugen und für den Grabenaushub für Versorgungsleitungen.

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 529-5863

Die Fugenfräsen von Cat® sind auf hohe Leistungen beim Ziehen von Gräben auf harten und verdichteten Untergründen wie Asphalt, armiertem Beton und felsigem oder gefrorenem Boden ausgelegt.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 529-5863

Maßeinheit

USMetrisch
Maximale Frästiefe: 23.6 in
Maximale Frästiefe: 600 mm
Cutting Width (mm): 80
Cutting Width (in): 3
Radbreite: 80 mm
Radbreite: 3.1 in
Max Cut Depth (in): 24
Max Cut Depth (mm): 600
Gewicht: 3174.7 lb
Gewicht: 1440 kg
Required Hydraulics: High Flow XE/XHP
Gesamtbreite: 1655 mm
Gesamtbreite: 65.2 in
Gesamthöhe: 1765 mm
Gesamthöhe: 69.5 in
Länge: 95.2 in
Länge: 2417 mm
Erforderliche Hydraulik: XHP/XE
Optimaler Hydraulikstrom: 136–150l/min (36–40Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck: 250–280bar (3630–4000psi)
Motorschluckvolumen: 1686 cm³/rev
Motorschluckvolumen: 102.9 in³/rev
Drehmoment der Fräse bei Höchstdruck: 7509 N·m
Drehmoment der Fräse bei Höchstdruck: 5538.4 lb/ft
Drehzahl bei max. Durchfluss: 89 U/min
Aufsatzgeschwindigkeit bei max. Fördermenge: 1410.8 ft/min
Aufsatzgeschwindigkeit bei max. Fördermenge: 430 m/min
Konische Meißel – pro Rad: 70
Meißeltyp (Standard): Beton
Optionaler Meißeltyp: Universal
Seitenverschiebung: 550 mm
Seitenverschiebung: 21.7 in
Grabenräumvorrichtung: Nein
Antrieb: Direktantrieb
Schnittstellentyp: Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Required Hydraulic Flow Range: 125 l/min (33 Gall./min)
Max Depth of Cut: < 20"|< 508mm
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 529-5863

ARBEITSGERÄT

SW460

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt