StartseiteHydraulikHydraulikventilgruppen und KomponentenHydraulik-Patronenventile549-2348: Pilot Operated Relief Valve
StartseiteHydraulikHydraulikventilgruppen und KomponentenHydraulik-Patronenventile549-2348: Pilot Operated Relief Valve
549-2348: Pilot Operated Relief Valve

Cat® Pilot Operated Relief Valve regulates the opening and closing of the main valve, ensuring pressure relief in systems to prevent damage due to overpressure

Marke: Cat

Produktbilder
549-2348: Pilot Operated Relief Valve
549-2348: Pilot Operated Relief Valve
549-2348: Pilot Operated Relief Valve
549-2348: Pilot Operated Relief Valve
549-2348: Pilot Operated Relief Valve

Cat® Pilot Operated Relief Valve regulates the opening and closing of the main valve, ensuring pressure relief in systems to prevent damage due to overpressure

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 549-2348

The Pilot Operated Relief Valve consists of two main components the main valve and the pilot valve. The pilot valve is connected to the system being protected and senses the pressure changes. When the system pressure surpasses the set limit, the pilot valve triggers, causing the main valve to open, releasing excess pressure until the system pressure returns to a safe level. The main valve then closes once the pressure is within the acceptable range.

Attributes:
• Corrosion resistant for longevity.
• Capable of withstanding high-pressure environments.
• Provide reliable protection against overpressure situations

Applications:
The Pilot Operated Relief Valve is used to control the opening and closing of the main valve in response to changes in pressure and protect equipment from overpressure conditions.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 549-2348

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 549-2348

RADLADER

995

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt