Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeStangen, Platten und WinkelhalterungenFlache Platten in üblichen Formen550-5770: 48mm Outer Diameter Spacer
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeStangen, Platten und WinkelhalterungenFlache Platten in üblichen Formen550-5770: 48mm Outer Diameter Spacer
550-5770: 48mm Outer Diameter Spacer

Cat® 48mm Outer Diameter Spacer for Final Drive

Marke: Cat

Produktbilder
550-5770: 48mm Outer Diameter Spacer
550-5770: 48mm Outer Diameter Spacer
550-5770: 48mm Outer Diameter Spacer
550-5770: 48mm Outer Diameter Spacer
550-5770: 48mm Outer Diameter Spacer

Cat® 48mm Outer Diameter Spacer for Final Drive

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 550-5770

Description:
A Spacer is a component designed to prevent two surfaces or objects from coming into contact with each other or to maintain a specific distance between them. It is an important component where accurate alignment or spacing is required. Spacers are made from a variety of materials, including metal, plastic, and rubber. They come in a range of sizes and thicknesses.

Attributes:
• Ensure precise positioning of components.
• Reduce friction and wear between components.

Applications:
A Spacer is used in the Final Drive to provide proper alignment, and spacing between the components, mostly used in Cat 320D3, 323D3, 320D2, and 320D2 L Excavator.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 550-5770

Maßeinheit

USMetrisch
Washer Type: Flat
Length (in): 0,2
Length (mm): 5,0
Outside Diameter (mm): 48,0
Inside Diameter (mm): 99.999,99
Outer Diameter (in): 1,89
Outer Diameter (mm): 48,0
Thickness (mm): 5,0
Weight (kg): 0,29
Weight (lb): 0,64
Material-: Kohlenstoffstahl
Outside Diameter (in): 1,89
Thickness (in): 0,197
Inside Diameter (in): 3.937,008
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 550-5770

BAGGER

323D3 320D2 324 320D3 322 320D2 L

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt