Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteSchneidwerkzeugeSchaufelbodenkanten und -lippenGrundkantenbaugruppen550-6187: Grundkantenbaugruppe
StartseiteSchneidwerkzeugeSchaufelbodenkanten und -lippenGrundkantenbaugruppen550-6187: Grundkantenbaugruppe
550-6187: Grundkantenbaugruppe

Advansys-Grundkantenbaugruppe

Marke: Cat

Produktbilder
550-6187: Grundkantenbaugruppe
550-6187: Grundkantenbaugruppe
550-6187: Grundkantenbaugruppe
550-6187: Grundkantenbaugruppe
550-6187: Grundkantenbaugruppe

Advansys-Grundkantenbaugruppe

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 550-6187

Maßeinheit

USMetrisch
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 99.999,99
Overall Depth (in): 32,874
Series: Advansys
End Depth (in): 3.937,008
Overall Width (mm): 4.750,0
Overall Depth (mm): 835,0
Edge Assembly Type: Standard
Size: Advansys 130
Thickness Class: 65
Bevel Angle: 99.999,99
Adapter Series: Advansys
Shape: Spade
Width Between Sidebars (in): 180,76
Adapter Size: Advansys 130
Adapter Quantity: 8
Overall Width (in): 187,008
Width Between Sidebars (mm): 4.591,3
Material: Alloy Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 550-6187

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt