StartseiteAnbaugeräteSchaufeln – Kompaktlader553-2143: 1849 mm (74"), Flachzinken
StartseiteAnbaugeräteSchaufeln – Kompaktlader553-2143: 1849 mm (74"), Flachzinken
553-2143: 1849 mm (74"), Flachzinken

Primär zum Entfernen und Trennen von Steinen und größeren Fremdkörpern von Boden und Sand verwendet.

Marke: Cat

Produktbilder
553-2143: 1849 mm (74"), Flachzinken
553-2143: 1849 mm (74"), Flachzinken
553-2143: 1849 mm (74"), Flachzinken
553-2143: 1849 mm (74"), Flachzinken
553-2143: 1849 mm (74"), Flachzinken
553-2143: 1849 mm (74"), Flachzinken
553-2143: 1849 mm (74"), Flachzinken
553-2143: 1849 mm (74"), Flachzinken

Primär zum Entfernen und Trennen von Steinen und größeren Fremdkörpern von Boden und Sand verwendet.

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 553-2143

Maßeinheit

USMetrisch
Breite: 72.8 in
Breite: 1849 mm
Width (in): 73
Width (mm): 1849
Gewicht: 698.9 lb
Gewicht: 317 kg
Tine spacing (mm): 73
Tine Spacing (in): 3
Höhe: 544 mm
Höhe: 21.4 in
Bucket Style: Plate
Länge: 43.9 in
Länge: 1115 mm
Seitenwanddicke: 12 mm
Seitenwanddicke: 0.5 in
Zinkenabstand: 2.9 in
Zinkenabstand: 73 mm
Zinkenstärke: 0.4 in
Zinkenstärke: 10 mm
Anzahl Zinken: 21
Schnittstellentyp: Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 553-2143

KOMPAKTLADER

226D3 226D 246D 236D 232D3 242D 232D 262D 272D2 XHP 272D3 XE 272D3 272D2

DELTALADER

257D 277D 287D 297D2 297D2 XHP

KOMPAKTKETTENLADER

259D 249D 239D 289D 279D 239D3 299D3 XE 299D3 299D2 249D3 299D2 XHP

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt