StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben562-0458: FLANSCHBOLZEN
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben562-0458: FLANSCHBOLZEN
562-0458: FLANSCHBOLZEN

Marke: Cat

fallback-image
562-0458: FLANSCHBOLZEN

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 562-0458

Die Beschreibung für dieses Teil ist noch in Arbeit.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 562-0458

Maßeinheit

USMetrisch
Bolt Length (in): 0.472
Bolt Length (mm): 12,0
Bolt Type: Hex Flange Head
Grip Length (in): 0,118
Grip Length (mm): 3,0
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M6-1
Material-: Zinklegierung,Niedriglegierter Stahl,Kohlenstoffstahl
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1
Coating: Zinc
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Hand of Thread: RH
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 562-0458

NUTZFAHRZEUG

CUV102D CUV105D

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt