StartseiteAnbaugeräteSchaufeln – Kompaktlader563-1400: 2182 mm (86"), Flachzinken
Startseite
AnbaugeräteSchaufeln – Kompaktlader
563-1400: 2182 mm (86"), Flachzinken
563-1400: 2182 mm (86"), Flachzinken

Primär zum Entfernen und Trennen von Steinen und größeren Fremdkörpern von Boden und Sand verwendet.

Marke: Cat

Produktbilder
563-1400: 2182 mm (86"), Flachzinken
563-1400: 2182 mm (86"), Flachzinken
563-1400: 2182 mm (86"), Flachzinken
563-1400: 2182 mm (86"), Flachzinken
563-1400: 2182 mm (86"), Flachzinken
563-1400: 2182 mm (86"), Flachzinken
563-1400: 2182 mm (86"), Flachzinken
563-1400: 2182 mm (86"), Flachzinken

Primär zum Entfernen und Trennen von Steinen und größeren Fremdkörpern von Boden und Sand verwendet.
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
Teilediagramm für 563-1400
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 563-1400

Maßeinheit

USMetrisch
Breite: 85.9 in
Breite: 2182 mm
Width (in): 86
Width (mm): 2182
Gewicht: 365 kg
Gewicht: 365 kg
Tine spacing (mm): 73
Tine Spacing (in): 3
Höhe: 544 mm
Höhe: 21.4 in
Bucket Style: Plate
Länge: 43.9 in
Länge: 1115 mm
Seitenwanddicke: 0.5 in
Seitenwanddicke: 0.5 in
Zinkenabstand: 2.9 in
Zinkenabstand: 73 mm
Zinkenstärke: 0.4 in
Zinkenstärke: 10 mm
Anzahl Zinken: 27
Schnittstellentyp: Kompaktlader-Wechseleinrichtung
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 563-1400

KOMPAKTLADER

257D3 257D 277D 287D 297D2 297D2 XHP 259D 249D 239D 289D 279D 259D3 239D3 299D3 XE 279D3 299D3 299D2 249D3 299D2 XHP 242D3 246D3 226D3 226D 246D 236D 262D3 232D3 236D3 242D 232D 262D 272D2 XHP 272D3 XE 272D3 272D2

Mehr anzeigen
Zugehörige Teile
489-2150
489-2150: MB200
Preis prüfen
481-3668
481-3668: 2,4 m (8')
Preis prüfen
279-5377
279-5377: 2036 mm (80"), Unterschraubmesser
Preis prüfen
426-6536
426-6536: 1883 mm (74") mit Überlaufschutz und Unterschraubmesser
Preis prüfen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.