StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeStangen, Platten und WinkelhalterungenUnregelmäßige Platten576-9022: 3 mm dicke Klingenzylinder-Leitungsabdeckung
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeStangen, Platten und WinkelhalterungenUnregelmäßige Platten576-9022: 3 mm dicke Klingenzylinder-Leitungsabdeckung
576-9022: 3 mm dicke Klingenzylinder-Leitungsabdeckung

Cat® Blade Cylinder Lines Cover protects and secures hydraulic lines connected to blade cylinders, preventing damage and maintaining clean routing paths

Marke: Cat

Produktbilder
576-9022: 3 mm dicke Klingenzylinder-Leitungsabdeckung
576-9022: 3 mm dicke Klingenzylinder-Leitungsabdeckung
576-9022: 3 mm dicke Klingenzylinder-Leitungsabdeckung
576-9022: 3 mm dicke Klingenzylinder-Leitungsabdeckung
576-9022: 3 mm dicke Klingenzylinder-Leitungsabdeckung

Cat® Blade Cylinder Lines Cover protects and secures hydraulic lines connected to blade cylinders, preventing damage and maintaining clean routing paths

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 576-9022

Maßeinheit

USMetrisch
Height (in): 7,95
Height (mm): 201,9
Length (in): 15,16
Length (mm): 385,0
Material Description: Steel
Weight (kg): 2,38
Weight (lb): 5,25
Width (in): 1,85
Width (mm): 47,0
Material: Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 576-9022

MINIHYDRAULIKBAGGER

303.5CR 304CR 304SR 302.7CR 303CR 303 SR

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt