StartseiteSchläuche und LeitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenSchlauchleitungen578-1114: 24 Volt Beheizter Leitungsschlauch für Dieselabgasflüssigkeit
StartseiteSchläuche und LeitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenSchlauchleitungen578-1114: 24 Volt Beheizter Leitungsschlauch für Dieselabgasflüssigkeit
578-1114: 24 Volt Beheizter Leitungsschlauch für Dieselabgasflüssigkeit

Der beheizte Cat®-Schlauch für Dieselabgasflüssigkeit bietet einen Durchlass zur Übertragung von Dieselabgasflüssigkeit und sorgt so für einen reibungslosen Fluss

Marke: Cat

Produktbilder
578-1114: 24 Volt Beheizter Leitungsschlauch für Dieselabgasflüssigkeit
578-1114: 24 Volt Beheizter Leitungsschlauch für Dieselabgasflüssigkeit
578-1114: 24 Volt Beheizter Leitungsschlauch für Dieselabgasflüssigkeit
578-1114: 24 Volt Beheizter Leitungsschlauch für Dieselabgasflüssigkeit
578-1114: 24 Volt Beheizter Leitungsschlauch für Dieselabgasflüssigkeit

Der beheizte Cat®-Schlauch für Dieselabgasflüssigkeit bietet einen Durchlass zur Übertragung von Dieselabgasflüssigkeit und sorgt so für einen reibungslosen Fluss

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 578-1114

Der beheizte Dieselabgasflüssigkeitsschlauch ist eine Komponente in Dieselmotorsystemen, die eine Dieselabgasflüssigkeitseinspritzung zur Emissionskontrolle erfordern. Diese Schläuche sind für den Transport und die Abgabe von Flüssigkeiten konzipiert, die empfindlich auf kalte Temperaturen reagieren und für den effektiven Einsatz in selektiven katalytischen Reduktionssystemen erwärmt werden müssen. Die beheizten Schläuche für Dieselabgasflüssigkeit sind mit integrierten Heizelementen ausgestattet, die die Temperatur der Flüssigkeit im entsprechenden Bereich halten und so eine ordnungsgemäße Dosierung der Dieselabgasflüssigkeit zur Reduzierung der Emissionen gewährleisten.

Eigenschaften:
• Transportiert und dosiert erwärmte Dieselabgasflüssigkeit.
• Ausgestattet mit integrierten Heizelementen.
• Hält die Flüssigkeitstemperatur für eine effektive Anwendung aufrecht.
• Gewährleistet die Einhaltung von Emissionsnormen.
• Reduziert schädliche Stickoxidemissionen in Fahrzeugen und Maschinen.

Anwendungen:
Der beheizte Dieselabgasflüssigkeitsschlauch wird zum Transport und zur Verteilung von Dieselabgasflüssigkeit verwendet, was zur Reduzierung schädlicher Stickoxidemissionen (NOx) beiträgt.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 578-1114
Gewicht (kg): 0,437
Material: Other Hose,Ethylene propylene diene terpolymer (EPDM) Rubber,Plastic Plastic
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 578-1114

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt