Startseite583-4998: High Temperature Fuel Hose
Startseite583-4998: High Temperature Fuel Hose
583-4998: High Temperature Fuel Hose

Cat® High Temperature Fuel Hose

Marke: Cat

Produktbilder
583-4998: High Temperature Fuel Hose
583-4998: High Temperature Fuel Hose

Cat® High Temperature Fuel Hose

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 583-4998

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of fabric reinforcement. The outer cover is oil, and weather resistant.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 583-4998
Overall Length (mm): 3.180,0
Weight (kg): 1,25
Material: Other Hose
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 583-4998

MOTORGRADER

24

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt