Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

Startseite586-7425: Two Wire Braid High Pressure ToughGuard Hose
Startseite586-7425: Two Wire Braid High Pressure ToughGuard Hose
586-7425: Two Wire Braid High Pressure ToughGuard Hose

Cat® Two Wire Braid High Pressure ToughGuard Hose

Marke: Cat

Produktbilder
586-7425: Two Wire Braid High Pressure ToughGuard  Hose
586-7425: Two Wire Braid High Pressure ToughGuard Hose

Cat® Two Wire Braid High Pressure ToughGuard Hose

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 586-7425

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
Cat ToughGuard™ Hose features an abrasion resistant cover for the harshest operating conditions. It surpasses over 2 million SAE abrasion test cycles providing superior resistance against the number one cause of hose failure, abrasion.
The construction of the hose is made from oil-resistant synthetic rubber inner tube, two plies of
braided wire reinforcement, and a synthetic rubber cover with a special ToughGuard film outer sheath for high abrasion resistance. A woven or braided ply of suitable material may be used over the tube and/or over the wire.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 586-7425
Overall Length (mm): 804,0
Weight (kg): 0,679
Material: High Pressure Hose
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 586-7425

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt