Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben595-2160: M20-2,5 x 160 mm Sechskantschraube
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben595-2160: M20-2,5 x 160 mm Sechskantschraube
595-2160: M20-2,5 x 160 mm Sechskantschraube

® Cat MJ20 Stahl-Sechskantschraube

Marke: Cat

Produktbilder
595-2160: M20-2,5 x 160 mm Sechskantschraube
595-2160: M20-2,5 x 160 mm Sechskantschraube
595-2160: M20-2,5 x 160 mm Sechskantschraube
595-2160: M20-2,5 x 160 mm Sechskantschraube
595-2160: M20-2,5 x 160 mm Sechskantschraube

® Cat MJ20 Stahl-Sechskantschraube

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 595-2160

Maßeinheit

USMetrisch
Schraubenlänge ('): 6.299
Schraubenlänge (mm): 160,0
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Flake
Sechskantschlüsselweite ('): 1,18
Klemmlänge ('): 4,252
Sechskantschlüsselweite (mm): 30,0
Klemmlänge (mm): 108,0
Material-: Stahl,Niedriglegierter Stahl,Zinklegierung
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M20
Thread Size (dia x pitch) (mm): M20x2.5
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 595-2160

RADLADER

962 950

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt