Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteSchläuche und LeitungenRohre, Rohrleitungen und RohrkomponentenRohrleitungen599-1060: Tube Assembly
StartseiteSchläuche und LeitungenRohre, Rohrleitungen und RohrkomponentenRohrleitungen599-1060: Tube Assembly
599-1060: Tube Assembly

Cat® Tube Assembly (Stick Lines Group)

Marke: Cat

Produktbilder
599-1060: Tube Assembly
599-1060: Tube Assembly
599-1060: Tube Assembly
599-1060: Tube Assembly
599-1060: Tube Assembly

Cat® Tube Assembly (Stick Lines Group)

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 599-1060

Maßeinheit

USMetrisch
Overall Length (mm): 1166.9
Overall Length (in): 45,941
Overall Height (mm): 256,8
Overall Height (in): 10,11
Overall Width (mm): 247,2
Overall Width (in): 9,732
Tube Diameter (mm): 15,88
Tube Diameter (in): 0,625
Side Wall Thickness (mm): 2,41
Side Wall Thickness (in): 0,095
Working Pressure (kPa): 28.000,0
Working Pressure (psi): 4.061,1
Color: Cat Yellow
Weight (kg): 1,216
Weight (lb): 2,681
Material: Carbon Steel,Alloy Mixed: Metal
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 599-1060

MINIHYDRAULIKBAGGER

304SR

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt