5B-0841: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    5B-0841: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 5B-0841
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Antrieb (mm): 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Gewindegröße (mm): 0
    • Grade: 0
    • Klemmlänge (mm): 0
    • Kopfhöhe (mm): 0
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    emac
    3304

    teng
    3406E C15 3406C 3406B C-18 C-15 3306 3306C C-16 3306B 1673C C16

    it
    IT12

    wktl
    GH52 GLL52 GLL55 GLL60

    pipe
    561N, 561M

    wtl
    980G II G910, 980G, 980C

    chal
    65C, MTC845, MT845, MTC855, MT855, MTC835, 65D, MT865, MT835, MTC865

    exc
    385B, 375, 5090B, 375 L 5080

    meng
    3512C G3512 3512B 3516C CX31-C18I C18 3306 3516B 3508C 3512E G3512B 3516 3508B G3612 G3512E C15 CX35-C18I CX35-P800 3304B 3304 D333C TH48-E80 G3508 TH35-C15I CX38-P892 SPS343 3508 3512 G3516 CX48-P2300 D330C CX31-P600 3306B TH35-C15T CX31-C15I CX38-P800 C-16 TH35-E81 G3616 SPF343 SPT343

    petr
    3512C G3512 3512B 3516C CX31-C18I C18 3306 3516B 3508C 3512E G3512B 3516 3508B G3612 G3512E C15 CX35-C18I CX35-P800 3304B 3304 D333C TH48-E80 G3508 TH35-C15I CX38-P892 SPS343 3508 3512 G3516 CX48-P2300 D330C CX31-P600 3306B TH35-C15T CX31-C15I CX38-P800 C-16 TH35-E81 G3616 SPF343 SPT343

    ttt
    D6N D5M D4H XL D8R D5N D4H III D5R XL D6M D5H, D8N, D5R2 D6N LGP D6N XL D8R II D5R LGP D5H XL D6N OEM

    ieng
    3512C G3512 3512B 3516C CX31-C18I C18 3306 3516B 3508C 3512E G3512B 3516 3508B G3612 G3512E C15 CX35-C18I CX35-P800 3304B 3304 D333C TH48-E80 G3508 TH35-C15I CX38-P892 SPS343 3508 3512 G3516 CX48-P2300 D330C CX31-P600 3306B TH35-C15T CX31-C15I CX38-P800 C-16 TH35-E81 G3616 SPF343 SPT343

    wts
    657E

    tskd
    517 D4HTSK III 527 D4HTSK II D5HTSK II

    mg
    135H, 120K, 120H, 163H NA 12H, 163H, 12K, 140H, 140H ES 120H NA 12H ES 143H, 140K, 120H ES 12H NA 160H, 140H NA 160K, 160H NA 135H NA 120K 2 140K 2 160H ES

    epg
    PM3508 3512B G3512 G3520C 3508B 3516B G3520E 3516E PP3516 G3512E G3516B PMG3516 3512C G3516