5B-2208: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    5B-2208: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 5B-2208
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 1 1/8
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 0,13
    • Kopfbreite - 5 ("): 0,56
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,29
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 3/8–24
    marine products
    3612 3616 3606 3608

    pipelayer
    PL72

    track-type tractor
    D6T XL D6T, D6T XW D6E SR D6T LGP D6T LGPPAT D5C III D6G SR D6T XL PAT D5E, D4E SR D6T XW PAT

    engine - machine
    3306 C9.3

    wheel-type loader
    994K

    engine - industrial
    3508 3512 3516

    backhoe loader
    416, 426, 428, 436, 438