5B-5473: KOPFSCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    5B-5473: KOPFSCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 5B-5473
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Antrieb (mm): 0
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Gewindegröße (mm): 0
    • Grade: 0
    • Klemmlänge (mm): 0
    • Kopfhöhe (mm): 0
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    vibratory single drum smooth
    CS-563AW, CS-573, CS-583

    vibratory single drum pad
    CP-563

    wheel tractor scrapers
    615C, 621B

    off highway trucks
    773ELRC, 776D, 777D, 773DLRC, 769D, 777DHAA, 777DLRC, 776C, 773D, 775D, 773E, 771D, 775E, 777C, 777E2 773E2LRC, 777E

    track loaders
    983B, 931BLGP, 977L, 931CLGP, 931B, 935B

    wheel loaders
    988F, IT18, G936

    wheel dozers
    814B

    compactors
    816B, 816K

    track excavators
    235B, 235D, 245D, 235C, 245BII, 235

    motor graders
    16H

    track type tractors
    D9RLRC, D10T, D6ESR2000, D10R, D11R, D6GSR, D9T, D10T2, D11T, D10T2LRC, D9R, D6G, D6D, D7GSA, D6DLGP, D3BLGP, D9L, D6HII, D7G, D3B, D8NNSUC, D4B, D6HIILGP, D4BLGP, D7GLGP, D8N, D3BSA, D7F, D3CSA, D6DSR

    articulated trucks
    D400E, D350E, D40D, D20D, D400D, D350D, D250D